Опубликуйте свои продукты
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This traditional-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

Features

  • Single-function rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum flow rate

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-13693-G
  • Тип продукцииShowerhead
  • Группа продукцииContemporary
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-09
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.75
  • Ширина (дюймы)10.44
  • Глубина (дюймы)10.44
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers