Опубликуйте свои продукты
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Margaux offers a unique blend of traditional design elements and modern fluidity to complement your bath with refreshed sophistication. This two-handle bidet faucet set includes everything needed to outfit your bidet, including cross-style handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Flexible connections for easy installation.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with cross handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-16238-3
  • Тип продукцииBidet Faucets
  • Группа продукцииMargaux®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.12
  • Ширина (дюймы)5.5
  • Глубина (дюймы)8.12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets