Опубликуйте свои продукты
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

This Clearwater two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet offers a swing spout for easy clearance, two handles for positive control of hot and cold water, and a conveniently attached soap dish.

Features

  • 11" (279 mm) spout reach
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • Includes soap dish

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-20902-4
  • Тип продукцииKitchen Sink Faucets
  • Группа продукцииClearwater®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.24
  • Ширина (дюймы)8.01
  • Глубина (дюймы)10.9
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets