Опубликуйте свои продукты
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

    Features

    • Brass drain and color-matched brass drain cover.
    • Single faucet hole.
    • With overflow.
    • Rectangular basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-21059-1
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииBrazn™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-17
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.19
    • Ширина (дюймы)23
    • Глубина (дюймы)19
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks