Опубликуйте свои продукты
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-21781
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииArtifacts™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.81
  • Ширина (дюймы)16.32
  • Глубина (дюймы)20.89
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks