Опубликуйте свои продукты
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. The sink mounts from underneath the vanity top, resulting in a more contemporary clean and uncluttered look. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-21783
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииArtifacts™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.83
  • Ширина (дюймы)16.5
  • Глубина (дюймы)21.24
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks