Опубликуйте свои продукты
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this toilet paper holder with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Coordinates with other products in the Tempered collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation template and tools included.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-21954
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииTempered™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2
    • Ширина (дюймы)8.81
    • Глубина (дюймы)3.81
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers