Опубликуйте свои продукты
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Ideal as a secondary sink for entertaining, food prep, and cleanup, this Simplice bar sink faucet combines an elegant, universal design with exceptional ergonomics and functionality. Coordinate this faucet with a Simplice primary kitchen sink faucet.


FEATURES

  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles, and cleanup.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • This product meets water savings requirements for CALGreen and Colorado SB 14-103.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-22034
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииSimplice®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)13
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)7.25
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets