Опубликуйте свои продукты
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Highlight your bath or powder room counter with the elegant Caxton basin. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop and features a glazed underside that matches the basin's color. This easy-to-clean and versatile sink complements contemporary and traditional bathrooms.  

    Features

    • Oval basin with glazed underside.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-2210-G
    • Тип продукцииBathroom Sinks
    • Группа продукцииCaxton®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks