Опубликуйте свои продукты
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

Features

  • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-4 Memoirs pedestal sink.
  • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay.

Installation

  • Pedestal or console table.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-2239-4
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииMemoirs®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8
  • Ширина (дюймы)24.17
  • Глубина (дюймы)19.88
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks