Опубликуйте свои продукты
K-2258-1 Memoirs® Classic Classic 27" pedestal bathroom sink with single faucet hole
Kohler

K-2258-1 Memoirs® Classic Classic 27" pedestal bathroom sink with single faucet hole

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.


FEATURES

  • Single faucet hole.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2259-1 basin and the K-2267 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-2258-1
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииMemoirs®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)35
  • Ширина (дюймы)22.13
  • Глубина (дюймы)27.31
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks