Опубликуйте свои продукты
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

This Kelston® pedestal combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Pair this pedestal with the Kelston® basin for a complete pedestal sink.

Features

  • Combines with the K-24051 basin to create the K-24050 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24052
  • Тип продукцииSink Accessories
  • Группа продукцииKelston®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)28.99
  • Ширина (дюймы)7.46
  • Глубина (дюймы)7.78
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017910
  • Название ETIMAccessories for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Описание Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties