Опубликуйте свои продукты
Riff™ Cabinet knob
Kohler

Riff™ Cabinet knob

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet knob combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24433
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRiff™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.12
  • Ширина (дюймы)1.12
  • Глубина (дюймы)1.37
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware