Опубликуйте свои продукты
K-24551 Kumin® 36" grab bar
Kohler

K-24551 Kumin® 36" grab bar

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces. This Kumin® grab bar offers steady support where you need it in the bathroom.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24551
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKumin®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.56
  • Ширина (дюймы)38.56
  • Глубина (дюймы)2.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars