Опубликуйте свои продукты
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Single-function showerhead with 48 nozzle 5" (127 mm) diameter sprayface
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24805
  • Тип продукцииShowerhead
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.13
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers