Опубликуйте свои продукты
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
Kohler

K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in three soft silhouettes and a variety of dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

FEATURES

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space.
  • Mounts vertically or horizontally depending on the look you want to create.
  • KOHLER logo delicately etched on lower mirror face.
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish.
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products.

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26051
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииEssential
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)40.06
  • Ширина (дюймы)20.06
  • Глубина (дюймы)1.37
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Описание Uniclass 2015Mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors