Опубликуйте свои продукты
Essential 24" x 36" arch framed mirror
Kohler

Essential 24" x 36" arch framed mirror

3.2 из 5 звезд3.2(5 отзывы)

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-30637
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииEssential
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-04
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)36
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1.38
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Код ETIMEG017210
  • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Описание Uniclass 2015Mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors