Опубликуйте свои продукты
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Create a unique, memorable, spa-like showering experience for two with this arched ceiling-mount dual rainhead arm. Influenced by iconic modern home design, the 14½" x 22" dual rainhead arm provides a one-of-a-kind multiple shower experience, if desired, when paired with two rainheads or a rainhead/wand handshower and hose combination (each sold separately). With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any custom or traditional showering environment.

Features

  • 14-1/2" x 22" (370.5 x 563 mm) arched dual shower arm
  • Compatible with two single-function rainheads or a single-function rainhead and a wand handshower with hose (components sold separately)
  • Arms can operate individually or together at the same time

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires valve and diverter or multiport valve (sold separately)
  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26305
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииStatement™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)14.59
  • Ширина (дюймы)22.16
  • Глубина (дюймы)2.15
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties