Опубликуйте свои продукты
K-27288 Elate® 12" towel bar
Kohler

K-27288 Elate® 12" towel bar

Minimalist in its design, the Elate towel bar works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Installation hardware included.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Installation hardware included.


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27288
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииElate®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2
  • Ширина (дюймы)2.75
  • Глубина (дюймы)12
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars