Опубликуйте свои продукты
K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-27293 Elate® Vertical toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with Elate faucets and accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27293
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииElate®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.31
  • Ширина (дюймы)3.56
  • Глубина (дюймы)2
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers