Опубликуйте свои продукты
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    This clean, minimalist remote on/off button is a simple way to provide actuation of your shower without having to step in. Designed to work seamlessly with your Anthem digital shower system, the wall-mount button acts as a secondary power control. Pairs with digital thermostatic valve via BLUETOOTH® wireless technology.

    Features

    • Acts as an auxiliary control for the Anthem digital shower system.
    • Pairs with your digital thermostatic valve using Bluetooth® wireless technology.
    • Provides simple on/off actuation of shower outlets.
    • Sleek, minimalist design.

    Installation

    • Wall-mount.
    • Intended for outside of showering space.
    • Includes mounting hardware.
    • Requires Anthem digital valve (K-28209, K-28210, K-28211, or K-28212) and Anthem digital control (K-28214), each sold separately.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-28213
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииAnthem™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.25
    • Ширина (дюймы)2.25
    • Глубина (дюймы)1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-37 17 13 19
    • Наименование OmniClassSpeakers