Опубликуйте свои продукты
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
    Kohler

    Components® Wall-mount pot filler

    Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. The Components wall-mount pot filler melds this very style with a full 360° spout rotation and a 19" spout reach when fully-extended for superior clearance over cooktops and ranges. Plus, a main shutoff knob on the faucet adds safety by eliminating the need to reach directly over hot burners to turn on the water.

    Features

    • Articulating spout with 360° rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges
    • Single knob handle with main knob handle shutoff
    • 3.2 gpm (12.1 lpm) flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Coordinates with other products in the Components collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-28276
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииComponents®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.52
    • Ширина (дюймы)2.28
    • Глубина (дюймы)23.83
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Код ETIMEG015610
    • Название ETIMValves/taps/controls
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets