Опубликуйте свои продукты
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

he KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet wall-mount kitchen faucet collection.

Features

  • Rotating spout
  • Two round handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-28666-9
  • Тип продукцииKitchen Sink Faucets
  • Группа продукцииBillet™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.67
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)12.61
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets