Опубликуйте свои продукты
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This under-mount sink has oversized 8" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 8" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-2890-8U
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииTahoe®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.54
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks