Опубликуйте свои продукты
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-29477
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииRiff®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-20
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.05
  • Ширина (дюймы)2.84
  • Глубина (дюймы)2.84
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEG017910
  • Название ETIMAccessories for sanitary devices
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_77
  • Описание Uniclass 2015Shower head holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties