Опубликуйте свои продукты
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. Pair with a wall-mount or tall deck-mount faucet to complete the look.

    Features

    • Elongated oval basin
    • With overflow
    • No faucet holes; requires wall- or tall deck-mount faucet
    • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-31701
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииChalice
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-28
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.41
    • Ширина (дюймы)22.84
    • Глубина (дюймы)14.82
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код ETIMEC011839
    • Название ETIMCountersink
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks