Опубликуйте свои продукты
Bellera™ Two-light sconce
Bellera™ Two-light sconce
Bellera™ Two-light sconce
Bellera™ Two-light sconce
Bellera™ Two-light sconce
Bellera™ Two-light sconce
    Kohler

    Bellera™ Two-light sconce

    Distinguished by elegant, jewelry-inspired silhouettes, the Bellera lighting collection adds style and grace to the home with sconces, pendants, chandeliers, and flush-mounts. Featuring clear glass globes, flared metal rods and bases, and intricate metal detailing, Bellera fixtures deliver versatility with a transitional style that easily flows with your entire home's aesthetic. Brilliant and functional, these pieces were created to complement the KOHLER® Bellera® faucet collection.

    Features

    • Globular glass shades extend from rods with flared metal detail in elegant transitional designs suited for any room
    • Coordinates with other products in the Bellera collection
    • Requires two bulbs with candelabra (E12) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-31762-SC02
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииBellera™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)17.29
    • Ширина (дюймы)5.91
    • Глубина (дюймы)7.88
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)