Опубликуйте свои продукты
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    The Crue lighting collection brings a model of clean, sophisticated design to your entire home. Minimalist sconces, pendants, and chandeliers provide a soft, inviting warmth and are available in an array of finishes. Crue lighting fixtures complement the Crue® faucet collection for a cohesive home design.

    Features

    • Rounded glass shade joins pristinely with its decorative mount, creating an elegant simplicity
    • A great piece for almost any space — master bathroom, guest bathroom, hallway, or bedside
    • Integrated LED
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Crue collection

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Installation

    • Requires a 4" W (102 mm) x 1-1/2" D (38 mm) octagonal electrical outlet box

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov 

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-32631-SCLED
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииCrue™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.72
    • Ширина (дюймы)3.72
    • Глубина (дюймы)23.86
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)