Опубликуйте свои продукты
Jabot™ Three-light sconce
Jabot™ Three-light sconce
    Kohler

    Jabot™ Three-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb
    • Contemporary design will make a statement in any room
    • Requires bulbs with medium (E26) base; type G25 frosted bulbs recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Wall-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-31784-SC03
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииJabot™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)6.77
    • Глубина (дюймы)19.54
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)