Опубликуйте свои продукты
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Entertain in style with the dual-mount Vault bar sink. Handcrafted from premium-quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers an ultra-flat rim that makes it easy to wipe from the countertop directly into the bowl. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

Features

  • 18" (457 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 5-1/2" (140 mm) depth
  • Single faucet hole
  • Optional K-2993 bottom sink rack (sold separately)
  • Includes installation hardware
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel
  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Center drain

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-32027-1
  • Тип продукцииKitchen Sink
  • Группа продукцииVault™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.25
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks