Опубликуйте свои продукты
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-8189 Verticyl® Rectangle Undermount bathroom sink

    Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An undermount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

    FEATURES

    • Geometric rectangular basin with vertical sides.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Undermount.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-8189
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииVerticyl®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.18
    • Ширина (дюймы)13.37
    • Глубина (дюймы)17.12
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks