Опубликуйте свои продукты
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 24" towel bar

    Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bathroom accessories showcase stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • 24" (610 mm) bar
    • Coordinates with other products in the Castia collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-35926
    • Тип продукцииTowel Bars
    • Группа продукцииCastia™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.5
    • Ширина (дюймы)3.27
    • Глубина (дюймы)26.46
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код ETIMEG017210
    • Название ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars