Опубликуйте свои продукты
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

The Anglesey elongated HET flushometer bowl operates at either 1.28 or 1.6 gpf, depending on the valve selected. Anglesey is precision-engineered to meet the challenging demands of today's commercial bathrooms.

FEATURES

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Comfort Height®.
  • 1-1/2" top spud.
  • Less seat and supply.
  • 2-1/8" (54 mm) glazed trapway.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Floor-mount rear outlet flushometer bowl.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Water Conservation & Rebates

  • 1.28 gpf (4.8 lpf) or 1.6 gpf (6 lpf) depending on flushometer specified.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-4352-SS
  • Тип продукцииToilet Bowls
  • Группа продукцииAnglesey®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilet bowls
  • Код ССКПУ ООН30181511
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Описание Uniclass 2015Toilet systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets