Опубликуйте свои продукты
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Minimalist in its design, the Taut™ commercial faucet collection is a versatile style choice for transitional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER Taut™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come.

FEATURES

  • 3-15/16" (100 mm) spout reach.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Water-saving vandal-resistant aerator.
  • Single lever handle allows for simultaneous on/off activation and temperature setting.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Less grid drain, lift rod, lift rod hole.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation (escutcheon plate sold separately).
  • Pre-attached flexible supply lines simplify installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-46028-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTaut™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.18
  • Ширина (дюймы)1.87
  • Глубина (дюймы)3.94
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets