Опубликуйте свои продукты
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges
    Kohler

    K-4701-CP Kathryn® elongated toilet seat with Polished Chrome hinges

    Inspired by a classic KOHLER design from 1929, this seat coordinates with select Kathryn toilets to bring timeless sophistication to your bath or powder room. The compression-molded wood construction offers a substantial look and feel.

    FEATURES

    • Exclusive seat design for Kathryn K-3324 and K-3484 toilets.
    • Polished Chrome hinges.
    • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-4701-CP
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииKathryn®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)1.06
    • Ширина (дюймы)14.62
    • Глубина (дюймы)18.62
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats