Опубликуйте свои продукты
K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet
Kohler

K-520T70-5AEA Triton® Bowe® Shelf-back sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 5-1/2 (140 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 5-5/16" (135 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 2.0 gpm (7.6 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Includes grid drain and tailpiece.
  • Note: This product cannot be shipped to California.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Includes yoke for shelf-back installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-520T70-5AEA
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииTriton® Bowe®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.43
  • Ширина (дюймы)5.5
  • Глубина (дюймы)5.31
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets