Опубликуйте свои продукты
K-5289 Tresham® 30" vanity
Kohler

K-5289 Tresham® 30" vanity

The Tresham vanity brings elegance and style to your bath or powder room. Its simple Shaker-style design features a double-paneled door for attractive and convenient storage. A single drawer front conceals two drawers for added storage and organization. Pair with a Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™, or Solid/Expressions™ top for a complete vanity solution.

FEATURES

  • Finishes resists moisture, scratches, and stains.
  • One door and two drawers.
  • Three-way adjustable slow-close door hinges with 100-degree opening capability for easy cabinet access.
  • Slow-close, full extension, under-mount drawer slides for smooth opening.
  • Includes decorative cabinet hardware.
  • Industry-standard sizing coordinates with Ceramic/Impressions®, Iron/Impressions™, or Solid/Expressions™ tops (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Tresham collection.

Material

  • Solid wood and veneers.

Notice to California Customers

  • WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    Height 34-1/2"Width 30" Depth 22"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-5289
  • Тип продукцииVanities
  • Группа продукцииTresham®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Код ETIMEC001877
  • Название ETIMSink cupboard
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets