Опубликуйте свои продукты
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    Escape to the soothing comfort of your private steam bath, ready in just 60 seconds. With the press of a button, this 11-kilowatt steam generator delivers the purifying benefits of steam, including respiratory relief and cleansing the body of toxins and impurities, to your shower stall or custom shower environment.

    MATERIAL

    • Generator is constructed of insulated stainless steel, which maintains the temperature while ensuring the case is safe to the touch.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Technology

    • Fast-Response® technology produces a luxurious steam shower in 60 seconds.
    • Power Clean™ technology offers one-touch automatic cleaning and safe maintenance.
    • Constant Steam produces steam at a consistent rate, which greatly minimizes temperature fluctuations.

    Installation

    • 317 cubic feet maximum volume rating for custom showering applications.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-5531
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииInvigoration® Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.37
    • Ширина (дюймы)6.5
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_84
    • Описание Uniclass 2015Steam generators
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-21 29 19 19
    • Наименование OmniClassSteam Room Equipment