Опубликуйте свои продукты
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Use this wall-mount bracket for mounting your DTV Prompt three-outlet digital interface. Choose from a range of finishes to coordinate with other components in the shower and complement the aesthetics of your space. The mounting bracket is surface mounted to provide ease of installation and to maximize location flexibility.

MATERIAL

  • Premium material construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For surface mounting DTV Prompt digital interface.
  • Required for K-558 or K-558-E DTV Prompt digital interface (sold separately).

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-559
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDTV Prompt®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.81
  • Ширина (дюймы)2.68
  • Глубина (дюймы)0.75
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties