Опубликуйте свои продукты
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool

    Surround yourself with the comfortable contours and hydromassage features of the Sunward oval bath. The built-in back support and armrests encourage you to fully sink in, while adjustable whirlpool jets relax away the day's tension.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Textured bottom surface

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Undermount
    • Drop-in or undermount
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-6347
    • Тип продукцииBathtubs
    • Группа продукцииSunward®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20
    • Ширина (дюймы)42
    • Глубина (дюймы)66
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs