Опубликуйте свои продукты
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Bring functionality and classic KOHLER styling to your workspace with the Bannon service sink. This deep, single-basin sink is constructed of KOHLER Cast Iron for years of reliable performance, and includes a rim guard for added durability. This model is without faucet drillings.

    FEATURES

    • 22-1/4"L x 18-1/4"W
    • Blank back
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Includes rim guard for added durability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-6719
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииBannon™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)23
    • Ширина (дюймы)20.25
    • Глубина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks