Опубликуйте свои продукты
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Designed to match a wide variety of interior styles, this sturdy bath spout brings a classic look to your bathroom.


FEATURES

  • Designed to match a wide variety of interior styles.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Wall-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-6854
  • Тип продукцииBath Spouts
  • Группа продукцииBath Spout
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.44
  • Ширина (дюймы)2.44
  • Глубина (дюймы)4.88
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
  • Описание Uniclass 2015Bath spouts
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets