Опубликуйте свои продукты
Fluence® 49" - 52" W x 62-23/32" H sliding bath door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 49" - 52" W x 62-23/32" H sliding bath door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Bring functional style to your bath with this Fluence sliding shower door, featuring a frameless and versatile contemporary design and a Crystal Clear glass pattern. The door's quiet sliding action offers a relaxing bathing area.

Features

  • 1/4" (6 mm) thick Crystal Clear tempered glass
  • Frameless design emphasizes glass and creates a sleek, minimalist look
  • Smooth, quiet operation
  • Gently curved inside and outside towel bars complete the look of this door
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)

Material

  • Anodized aluminum prevents rust and corrosion

Installation

  • Fits opening widths 49" - 52" (1245 –1321 mm)
  • Out-of-plumb adjustability simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Hardware kit included
  • For residential use only
  • Not for use in hospitality

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-702211-6L
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииFluence®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)62.72
  • Ширина (дюймы)52.01
  • Глубина (дюймы)7.25
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код ETIMEC010962
  • Название ETIMShower door
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 17
  • Наименование OmniClassShower Enclosures