Опубликуйте свои продукты
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705722-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 1/2" thick Crystal Clear glass

    Showcasing a frameless design, this Pinstripe shower door brings a crisp, refined look and Art Deco sensibility to the bathroom. Designed to coordinate with Pinstripe faucets and accessories, the door handle features strong lines, curves, and contours for distinctive style. With a 1/2-inch glass thickness, this premium glass door offers a weighted and exceptionally stable feel.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 1/2-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705759 and K-705753 glass, K-705768 handle, and K-705763 hardware components (included).

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-705722-L
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPinstripe®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)72.25
    • Ширина (дюймы)45.25
    • Глубина (дюймы)2.56
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures