Опубликуйте свои продукты
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Designed for use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths, this bath drain supports both above- and through-the-floor installations. Constructed from 17-gauge brass, the drain sports a lustrous, corrosion-resistant finish, ensuring long-lasting durability and performance.

FEATURES

  • Brass tailpiece.
  • For use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths.
  • Includes brass tee, pipe, and pop-up drain.

Material

  • 17-gauge brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Above- or through-floor installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7159
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииVintage®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.25
  • Ширина (дюймы)3.12
  • Глубина (дюймы)7
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains