Опубликуйте свои продукты
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Herringbone design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-75748-HD1
  • Тип продукцииSinks
  • Группа продукцииSartorial™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)17.69
  • Глубина (дюймы)17.69
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks