Опубликуйте свои продукты
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7638
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииFittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)3.62
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings