Опубликуйте свои продукты
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7653
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииKohler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.26
  • Ширина (дюймы)2.52
  • Глубина (дюймы)6.22
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код ETIMEG015530
  • Название ETIMPipes
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves