Опубликуйте свои продукты
K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
Kohler

K-77966 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. With a sweeping architectural aesthetic, this Ribbon spout features a tall height that complements vessel-style sinks. Pair it with your choice of Components sink faucet handles for a personalized design.


FEATURES

  • 6-11/16" (170 mm) spout reach.
  • Tall Ribbon Spout.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Coordinate with your choice of Components widespread lavatory handles for a personalized design.
  • Includes metal touch-activated drain with 1-1/4" tailpiece.
  • Ideal for vessel applications.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) centers.
  • Widespread or Remote Valve.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-77966
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииComponents™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)14.13
  • Ширина (дюймы)2.38
  • Глубина (дюймы)6.69
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
  • Описание Uniclass 2015Sink spouts
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures