Опубликуйте свои продукты
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design
    Kohler

    K-77968 Components® Bathroom sink spout with Ribbon design

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. Featuring a sweeping architectural aesthetic, this Ribbon spout pairs with your choice of Components sink faucet handles for a personalized design.

    FEATURES

    • 6-5/16" (160 mm) spout reach.
    • Ribbon Spout.
    • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
    • Coordinate with your choice of Components widespread lavatory handles for a personalized design.
    • Includes metal touch-activated drain with 1-1/4" tailpiece.
    • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

    MATERIAL

    • Premium Metal Construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    INSTALLATION

    • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) centers.
    • Widespread or Remote Valve.


    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      L 6-5/16", H 10-3/8", W 2-3/8"


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-77968
    • Тип продукцииSink Faucets
    • Группа продукцииComponents™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
    • Описание Uniclass 2015Sink spouts
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures